Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drag and drop file here, browse or
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

008020899

Expand Table
1/5
Nom de l'entreprise/du fabricant
SA010ID04
Robinet-type de dénomination
SA110ID04
Description du produit
SA700ID30
Texte de la description
SA810ID10
Numero de commande
SA810ID03
Numéro - GTIN
SA810ID06
Aperçu du produit
PP
Niveau de détail
LOD
Texte long - Pour une vue HTML, cliquez sur le texte
LONGDESC
1
2
SCHELL GmbH & Co. KG
Panneau de douche LINUS DP-SC-T
Panneaux de douche LINUS DP-SC-T pomme de douche COMFORT, alu.anodisé
Panneau de douche LINUS DP-SC-T, Eau mixte, thermostat, fermeture temporisée, 2 AR (EN 1717: EB), 2 préfiltres, COMFORT Flex, 2x DN 15 G 1/2 M, B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm, Aluminium brossé anodisé
008020899
4021163151510
350
Panneau de douche LINUS DP-SC-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d’entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l’arrière ou les raccordements apparents par le haut. Fournitures Panneau de douche apparent à fermeture temporisée Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C Bouton à fermeture temporisée SC Cartouche à fermeture temporisée SC II ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB) 2 préfiltres Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service Matériel de fixation pour montage mural Données techniques Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable (20 s Réglage d'usine) Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Température de service max.: 70 °C à court terme Matériau: Activation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Aluminium; Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Aluminium brossé anodisé Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M Certificats: ACS, Belgaqua - 008020899
SCHELL GmbH & Co. KG
Panneau de douche LINUS DP-SC-T
Panneau de douche LINUS DP-SC-T pomme de douche COMFORT,VM-DT,alu.anodi.
Panneau de douche LINUS DP-SC-T, Eau mixte, thermostat, fermeture temporisée, 2 AR (EN 1717: EB), 2 préfiltres, désinfection thermique, COMFORT Flex, 2x DN 15 G 1/2 M, B 226 mm x H 1200 mm x T 115 mm, Aluminium brossé anodisé
008150899
4021163156317
350
Panneau de douche LINUS DP-SC-T Eau mixte, ThermoProtect thermostat En profilé alu extrudé résistant avec surface anodisée de qualité. Déclenchement manuel avec fermeture automatique. Simple de montage et d’entretien grâce à la face avant pivotante. Convient pour les raccordements par l’arrière ou les raccordements apparents par le haut. Vanne magnétique intégrée pour la désinfection thermique. Fournitures Panneau de douche apparent à fermeture temporisée Bouton de commande pour le thermostat avec douille de recouvrement, blocage de température verrouillable / blocable à 38 °C Bouton à fermeture temporisée SC Vanne magnétique 12 V pour l'exécution d'une désinfection thermique manuelle (selon DVGW feuille de travail W 551) Cartouche à fermeture temporisée SC II ThermoProtect thermostat conforme à la norme EN 1111, protection contre les brûlures en cas de défaillance de l'alimentation en eau froide 2 clapets anti-retour AR (EN 1717: EB) 2 préfiltres Tête de douche COMFORT Flex, angle d'inclinaison réglable de 12 à 32°, anti-vandalisme, avec jet doux et goujons anti-calcaire Accessoires de raccordement avec robinet(s) de service Matériel de fixation pour montage mural Données techniques Durée de fonctionnement: 5 - 30 s réglable (20 s Réglage d'usine) Débit de rinçage: max. 9 l/min indépendant de la pression Pression dynamique: 1,0 - 5,0 bar Température de service max.: 70 °C à court terme Matériau: Activation Laiton; Tête de douche Laiton conforme au décret allemand sur l'eau potable; Boîtier Aluminium; Circuit d’eau Laiton résistant au dézingage conformément au décret allemand sur l'eau potable Surface: Utilisation chromé; Tête de douche chromé; Boîtier Aluminium brossé anodisé Dimensions: L 226 mm x H 1200 mm x P 115 mm Raccordement: 2x DN 15 G 1/2 M Certificats: ACS, Belgaqua - 008150899
Show compressed display (2 configurable products)
Numéro de commande008020899
ShorttextLINUS DP-SC-T, DUKO COMFORT Flex
Dernières modifications03.09.2025 08:28:38
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties

IFC4

IFC4_IFCPIPESEGMENT Tronçon De Tuyauterie

OmniClass 2006

23-45_05_00 23-45 05 00 Sanitary Equipment

Revit

RVT_METRICGENERICMODELWALLBASED (Metric) Generic Model wall based
RVT_SPF_CADENAS CADENAS Revit shared parameter file
Add at least 2 products with